Publiko produktet
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.d8
  • Ürün ailesiSliding doors
  • Ürün grubuLiune D8
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2170
  • Genişlik (mm)2958
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıPocket doors
  • UNSPSC kodu30171508