Publiko produktet
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lunaria_pro_295
  • Ürün ailesiLighting
  • Ürün grubuRecessed
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)10
  • Genişlik (mm)295
  • Derinlik (mm)295
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.05
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıRecessed luminaires