Publiko produktet
Trilane TL1
Trilane TL1
Trilane TL1

    Trilane TL1

    5.0 / 5 yıldız5.0(9 incelemeler)

    TriLane tripods are designed for dissuasive and economical access control and allow the fixing of control equipment such as: proximity scanners, bar code scanners, badge collectors, facial recognition cameras, etc. 

    The turnstile mechanisms are of robust and reliable design and exist in various configurations covering all most likely encountered cases in terms of pedestrian access control. 

    The TriLane mechanism includes, as an option, an anti-panic device that automatically releases the tripod arm in the event of a power failure. The unobstructed access then allows uninterrupted passage for users. The arm must be reset manually or by means of the optional motorisation when the power supply is restored. TriLane turnstiles can be installed indoors or outdoors, alone or in battery. The turnstile can also be combined with an AccessLane gate to generate a passageway for people with reduced mobility.

    Özellikler
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.trilane1
    • Ürün ailesiSpeed Lanes Turnstiles
    • Ürün grubuSlim
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)977
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)848.5
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    • Ağırlık net (Kg)46
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Güvenlik
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 açıklamasıGates and turnstiles

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Angola
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Batı Sahara
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Benin
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Botswana
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Burkina Faso
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Burundi
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Çad
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Cape Verde
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Cezayir
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cibuti
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Comoros
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Ekvator Ginesi
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    Eritre
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Kamerun
    Wallis ve Futuna
    İzlanda
    Kırgızistan
    Kenya
    Yeni Zelanda
    Jersey
    Kuveyt
    Kongo
    Karadağ
    Kuzey Kore
    Lesotho
    Kıbrıs
    Laos
    Liberya
    Kuzey Makedonya
    Lübnan
    Libya
    Letonya
    Macau
    Madagaskar
    Liechtenstein
    Maldivler
    Malavi
    Litvanya
    Malezya
    Mali
    Lüksemburg
    Moğolistan
    Mauritius
    Macaristan
    Myanmar (Burma)
    Mayotte
    Malta
    Nepal
    Mısır
    Moldova
    Özbekistan
    Moritanya
    Monako
    Pakistan
    Mozambik
    Norveç
    Singapur
    Namibya
    Polonya
    Sri Lanka
    Nijer
    Portekiz
    Suriye
    Nijerya
    Romanya
    Suudi Arabistan
    Orta Afrika Cumhuriyeti
    Rusya
    Tacikistan
    Reunion
    San Marino
    Tayland
    Ruanda
    Sırbistan
    Tayvan
    Saint Helena
    Slovakya
    Türkiye
    São Tomé ve Príncipe
    Slovenya
    Türkmenistan
    Senegal
    Svalbard
    Umman
    Seychelles
    Ukrayna
    Ürdün
    Sierra Leone
    Vatikan
    Vietnam
    Somali
    Yunanistan
    Yemen
    Sudan
    Tanzanya
    Togo
    Tunus
    Uganda
    Zambiya
    Zimbabwe