Publiko produktet
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
    AXOR

    AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer

    AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with pin handle
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 10416000 Chrome

      - 10416140 Brushed Bronze

      - 10416250 Brushed Gold Optic

      - 10416300 Polished Red Gold

      - 10416310 Brushed Red Gold

      - 10416330 Polished Black Chrome

      - 10416340 Brushed Black Chrome

      - 10416800 Stainless Steel Optic

      - 10416820 Brushed Nickel

      - 10416950 Brushed Brass

      - 10416990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.10416000
    • Ürün ailesiAXOR Starck
    • Ürün grubuBath mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)220
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)71
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya