Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
AXOR
Takip et
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
12592USA
Ürün ailesi
Overhead showers
Ürün grubu
AXOR ShowerComposition
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-07-19
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
3.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
İndir
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
İndir
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
İndir
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
İndir
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
İndir
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
İndir