Publiko produktet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Özellikler
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.12597USA
  • Ürün ailesiBody showers
  • Ürün grubuAXOR ShowerComposition
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-07-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada