Publiko produktet
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
Özellikler
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.12670CHN
  • Ürün ailesiAXOR Starck
  • Ürün grubuShower columns
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2151
  • Genişlik (mm)236
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)17.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011613
  • ETIM AdıShower column/panel
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya
Çin