Publiko produktet
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Özellikler
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13625USA
    • Ürün ailesiAXOR
    • Ürün grubuConcealed Basic set washbasin mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)98
    • Genişlik (mm)130
    • Derinlik (mm)108
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada