Publiko produktet
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Özellikler
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.15487181
  • Ürün ailesiAXOR
  • Ürün grubuConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)24.65
  • Genişlik (mm)18.2
  • Derinlik (mm)3
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures