Publiko produktet
AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set 16511820
AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set 16511820
    AXOR

    AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set 16511820

    AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set
    Özellikler
    • · consists of: 2-handle basin mixer, waste set · ComfortZone 220 · projection 175 mm · swivel range 120° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.16511820
    • Ürün ailesiAXOR Montreux
    • Ürün grubuBasin mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)336
    • Genişlik (mm)346
    • Derinlik (mm)210
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.187
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures