Publiko produktet
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 180 with lever handles and pop-up waste set
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 16514000 Chrome

      - 16514020 Polished Chrome

      - 16514140 Brushed Bronze

      - 16514250 Brushed Gold Optic

      - 16514300 Polished Red Gold

      - 16514310 Brushed Red Gold

      - 16514330 Polished Black Chrome

      - 16514340 Brushed Black Chrome

      - 16514800 Stainless Steel Optic

      - 16514820 Brushed Nickel

      - 16514950 Brushed Brass

      - 16514990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 180

      • projection: 175 mm

      • spout height: 178 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.16514000
    • Ürün ailesiAXOR Montreux
    • Ürün grubuBasin mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)291
    • Genişlik (mm)346
    • Derinlik (mm)225
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya