Publiko produktet
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820

    AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle
    Özellikler
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.16824820
    • Ürün ailesiAXOR Montreux
    • Ürün grubuShower thermostat
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)176
    • Genişlik (mm)176
    • Derinlik (mm)88
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures