Publiko produktet
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
    AXOR

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    Özellikler
    • · connection type: DN15 · hose connection DN15 · with non-return valve
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.16883820
    • Ürün ailesiAXOR Montreux
    • Ürün grubuShut-off valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)124
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)114
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.74
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures