Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Özellikler
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26433820
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuSupplies
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)310
    • Genişlik (mm)91
    • Derinlik (mm)91
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures