Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Özellikler
    • Surfaces: - 26433001 Chrome - 26433671 Matt Black - 26433341 Brushed Black Chrome - 26433251 Brushed Gold Optic - 26433821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26433USA
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuShower arms
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)12
    • Genişlik (mm)3.5
    • Derinlik (mm)3.5
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures