Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
    Özellikler
    • Surfaces: - 26438001 Chrome - 26438671 Matt Black - 26438341 Brushed Black Chrome - 26438331 Polished Black Chrome - 26438991 Polished Gold Optic - 26438251 Brushed Gold Optic - 26438821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26438USA
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuShower arms
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)310
    • Genişlik (mm)91
    • Derinlik (mm)91
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures