Özgün ref.: | 28494000 |
---|---|
Marka: | AXOR |
Ürün ailesi: | AXOR Starck |
Ürün grubu: | Overhead showers |
İle (mm): | 240 |
Yükseklik (mm): | 60 |
Derinlik (mm): | 240 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-03-25 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4011097434025 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/axor/product/28494000
Ana malzeme: | Chrome |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 1.21 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Duşlar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
İsim | Değer |
---|---|
Application | Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | ceiling or wall mounted |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®