Publiko produktet
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
    AXOR

    AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain

    AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
    Özellikler
    • Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28615USA
    • Ürün ailesiAXOR Starck
    • Ürün grubuOverhead showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3
    • Genişlik (mm)7
    • Derinlik (mm)7
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada