Publiko produktet
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    AXOR

    28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    Özellikler
    • Surfaces: - 28794000 Chrome - 28794140 Brushed Bronze - 28794250 Brushed Gold Optic - 28794300 Polished Red Gold - 28794310 Brushed Red Gold - 28794330 Polished Black Chrome - 28794340 Brushed Black Chrome - 28794670 Matt Black - 28794800 Stainless Steel Optic - 28794820 Brushed Nickel - 28794950 Brushed Brass - 28794990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 11,3 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 11,3 l/min • function from: 4,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28794XXX
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuAXOR Citterio C
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)57
    • Genişlik (mm)275
    • Derinlik (mm)275
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.99
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures