Publiko produktet
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 28796001 Chrome

      - 28796141 Brushed Bronze

      - 28796251 Brushed Gold Optic

      - 28796331 Polished Black Chrome

      - 28796341 Brushed Black Chrome

      - 28796671 Matt Black

      - 28796801 Stainless Steel Optic

      - 28796821 Brushed Nickel

      - 28796831 Polished Nickel

      - 28796951 Brushed Brass

      - 28796991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 390 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28796USA
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuAXOR Citterio C
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)4.12
    • Genişlik (inç)10.63
    • Derinlik (inç)15.63
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)6.38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures