Publiko produktet
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    AXOR

    28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    Özellikler
    • Surfaces: - 28798009 Chrome - 28798149 Brushed Bronze - 28798259 Brushed Gold Optic - 28798309 Polished Red Gold - 28798319 Brushed Red Gold - 28798339 Polished Black Chrome - 28798349 Brushed Black Chrome - 28798679 Matt Black - 28798809 Stainless Steel Optic - 28798829 Brushed Nickel - 28798959 Brushed Brass - 28798999 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28798SGP
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuAXOR Citterio C
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)57
    • Genişlik (mm)270
    • Derinlik (mm)270
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.93
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya