Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 2.5 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 35367001 Chrome - 35367671 Matt Black - 35367341 Brushed Black Chrome - 35367251 Brushed Gold Optic - 35367821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.35367USA
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuOverhead showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)61
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)220
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures