Publiko produktet
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
Özellikler
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.36100001
  • Ürün ailesiAXOR Citterio E
  • Ürün grubuBasin mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)235
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)193
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets