Publiko produktet
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 36120001 Chrome - 36120671 Matt Black Specification: • projection 114 mm • aerator with ball pivot • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.36120USA
    • Ürün ailesiAXOR Citterio E
    • Ürün grubuBidet mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)189
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)154
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada