Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    Özellikler
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.36733USA
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuWall outlet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)95
    • Genişlik (mm)95
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)462
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures