Publiko produktet
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    Özellikler
    • Surfaces: - 36736677 Matt Black - 36736007 Chrome - 36736347 Brushed Black Chrome - 36736997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.36736CHN
    • Ürün ailesiAXOR Citterio E
    • Ürün grubuWallbars
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)103
    • Derinlik (mm)107
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010140
    • ETIM AdıSliding rod
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya