Publiko produktet
36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Özellikler
  • Surfaces: - 36737007 Chrome - 36737147 Brushed Bronze - 36737257 Brushed Gold Optic - 36737307 Polished Red Gold - 36737317 Brushed Red Gold - 36737337 Polished Black Chrome - 36737347 Polished Nickel - 36737677 Matt Black - 36737707 Matt White - 36737807 Stainless Steel Optic - 36737827 Brushed Nickel - 36737957 Brushed Brass - 36737997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.36737CHN
  • Ürün ailesiAXOR Wall outlet Fine
  • Ürün grubuAXOR Wall outlet Fine
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)65
  • Genişlik (mm)65
  • Derinlik (mm)40
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)0.27
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010905
  • ETIM AdıShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers

Bölge bulunurluk durumu

Asya