Publiko produktet
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 36771001 Chrome - 36771671 Matt Black Specification: • volume control for 1 outlet • 1 function
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.36771USA
    • Ürün ailesiAXOR Citterio E
    • Ürün grubuShut-off valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)4.75
    • Genişlik (mm)4.75
    • Derinlik (mm)3
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC adıValve parts or accessories
    • UNSPSC kodu40141616
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers