Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
axor/products/20ac84ef-841d-4313-97c9-15524d787c61
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
AXOR
Takip et
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 39071001 Chrome - 39071251 Brushed Gold Optic - 39071341 Brushed Black Chrome - 39071821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
39071USA
Ürün ailesi
AXOR Citterio
Ürün grubu
Basin mixers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-09-28
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
210
Genişlik (inç)
56
Derinlik (inç)
197
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Teknik açıklama
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Lbs)
2
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 açıklaması
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
İndir
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
İndir
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
İndir
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
İndir
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
İndir
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
İndir