Publiko produktet
AXOR Uno Towel hook
AXOR Uno Towel hook
    AXOR

    AXOR Uno Towel hook

    AXOR Uno Towel hook
    Özellikler
    • Surfaces: - 41537000 Chrome - 41537020 Polished Chrome - 41537090 Chrome/Gold Optic - 41537130 Polished Bronze - 41537140 Brushed Bronze - 41537250 Brushed Gold Optic - 41537260 Brushed Chrome - 41537300 Polished Red Gold - 41537310 Brushed Red Gold - 41537330 Polished Black Chrome - 41537340 Brushed Black Chrome - 41537420 Platinum - 41537800 Stainless Steel Optic - 41537810 Satinox - 41537820 Brushed Nickel - 41537830 Polished Nickel - 41537880 Satin Chrome - 41537930 Polished Brass - 41537950 Brushed Brass - 41537990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41537XXX
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuHooks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)30
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)91.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 25 27
    • OmniClass başlığıRobe Hooks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya