Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
axor/products/2b1bc703-d685-47c0-b675-bf26d54c9a21
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
AXOR
Takip et
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 42004007 Chrome - 42004677 Matt Black - 42004347 Brushed Black Chrome - 42004997 Polished Gold Optic Specification:
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
42004CHN
Ürün ailesi
AXOR Universal Basins & Bathtub
Ürün grubu
Washbasin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-08-21
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.axor-design.com/articledetail--42004007
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Çin
Benzer ürünler
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
İndir
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
İndir
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
İndir
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
İndir
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
İndir
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
İndir