Publiko produktet
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

AXOR Drain Finish set shower drain 900
Özellikler
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.42522USA
  • Ürün ailesiFinish set shower drains
  • Ürün grubuAXOR Drain
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-01-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)54
  • Genişlik (mm)72
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEC011720
  • ETIM AdıShower drain
  • UNSPSC adıPlumbing adapters
  • UNSPSC kodu40141719
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 17 29
  • OmniClass başlığıShower Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures