Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    Özellikler
    • Surfaces: - 42610000 Chrome - 42610140 Brushed Bronze - 42610250 Brushed Gold Optic - 42610300 Polished Red Gold - 42610310 Brushed Red Gold - 42610330 Polished Black Chrome - 42610340 Brushed Black Chrome - 42610670 Matt Black - 42610800 Stainless Steel Optic - 42610820 Brushed Nickel - 42610950 Brushed Brass - 42610990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: plastic • type of soap: liquid soap • filling capacity 600 ml • dosage 0.5 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42610XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
    • Ürün grubuLotion dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)207
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya