Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Towel hook
AXOR Universal Rectangular Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel hook

    AXOR Universal Rectangular Towel hook
    Özellikler
    • Surfaces: - 42611000 Chrome - 42611140 Brushed Bronze - 42611250 Brushed Gold Optic - 42611300 Polished Red Gold - 42611310 Brushed Red Gold - 42611330 Polished Black Chrome - 42611340 Brushed Black Chrome - 42611670 Matt Black - 42611800 Stainless Steel Optic - 42611820 Brushed Nickel - 42611950 Brushed Brass - 42611990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42611XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
    • Ürün grubuHooks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)57
    • Derinlik (mm)61
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)280
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 25 27
    • OmniClass başlığıRobe Hooks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya