Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR Universal Rectangular Grab bar
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Grab bar

    AXOR Universal Rectangular Grab bar
    Özellikler
    • Surfaces: - 42613000 Chrome - 42613140 Brushed Bronze - 42613250 Brushed Gold Optic - 42613300 Polished Red Gold - 42613310 Brushed Red Gold - 42613330 Polished Black Chrome - 42613340 Brushed Black Chrome - 42613670 Matt Black - 42613800 Stainless Steel Optic - 42613820 Brushed Nickel - 42613950 Brushed Brass - 42613990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 340 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42613XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
    • Ürün grubuGrab bars
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)86
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya