Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Özellikler
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.42613CHN
  • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)55
  • Genişlik (mm)355
  • Derinlik (mm)78
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 25 25
  • OmniClass başlığıTowel Bars
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya