Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Özellikler
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42626XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
    • Ürün grubuTowel holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)57
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya