Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    Özellikler
    • Surfaces: - 42644007 Chrome - 42644347 Brushed Black Chrome - 42644677 Matt Black - 42644997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: metal • length: 300 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 340 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42644CHN
    • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
    • Ürün grubuShelfs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)28
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya