Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    Özellikler
    • Surfaces: - 42649000 Chrome - 42649140 Brushed Bronze - 42649250 Brushed Gold Optic - 42649300 Polished Red Gold - 42649310 Brushed Red Gold - 42649330 Polished Black Chrome - 42649340 Brushed Black Chrome - 42649670 Matt Black - 42649800 Stainless Steel Optic - 42649820 Brushed Nickel - 42649950 Brushed Brass - 42649990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • enlargement: 1.7-times • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42649XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010550
    • ETIM AdıMirror
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya