Publiko produktet
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
Özellikler
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.42655CHN
  • Ürün ailesiAXOR Universal Rectangular
  • Ürün grubuToilet brush holders
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)428
  • Genişlik (mm)82
  • Derinlik (mm)91
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC010555
  • ETIM AdıLavatory brush set
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Asya
Çin