Publiko produktet
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    Özellikler
    • Surfaces: - 42810007 Chrome - 42810677 Matt Black - 42810707 Matt White - 42810347 Brushed Black Chrome - 42810997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: metal • type of soap: liquid soap • filling capacity 300 ml • dosage 2 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42810CHN
    • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
    • Ürün grubuLotion dispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)182
    • Genişlik (mm)76
    • Derinlik (mm)107
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)727
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya