Publiko produktet
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Özellikler
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.42811CHN
  • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
  • Ürün grubuHooks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)25
  • Genişlik (mm)25
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)100
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-31 25 27
  • OmniClass başlığıRobe Hooks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya
Çin