Publiko produktet
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
    AXOR

    42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder

    AXOR Universal Circular Towel holder
    Özellikler
    • Surfaces: - 42826007 Chrome - 42826677 Matt Black - 42826707 Matt White - 42826347 Brushed Black Chrome - 42826997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42826CHN
    • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
    • Ürün grubuTowel holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)55
    • Derinlik (mm)354
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin