Publiko produktet
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    Özellikler
    • Surfaces: - 42833670 Matt Black - 42833000 Chrome - 42833020 Polished Chrome - 42833130 Polished Bronze - 42833140 Brushed Bronze - 42833250 Brushed Gold Optic - 42833260 Brushed Chrome - 42833300 Polished Red Gold - 42833310 Brushed Red Gold - 42833330 Polished Black Chrome - 42833340 Brushed Black Chrome - 42833350 Satin Black - 42833800 Stainless Steel Optic - 42833820 Brushed Nickel - 42833830 Polished Nickel - 42833930 Polished Brass - 42833950 Brushed Brass - 42833990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 894 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42833XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Softsquare
    • Ürün grubuTowel holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)31
    • Genişlik (mm)894
    • Derinlik (mm)84
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya