Publiko produktet
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Özellikler
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42836000
    • Ürün ailesiAXOR Universal Accessories
    • Ürün grubuRoll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)118
    • Genişlik (mm)135
    • Derinlik (mm)94
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)500
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 21
    • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya