Publiko produktet
AXOR Universal Circular Shelf 400
AXOR Universal Circular Shelf 400
    AXOR

    AXOR Universal Circular Shelf 400

    AXOR Universal Circular Towel rack with towel holder
    Özellikler
    • Surfaces: - 42843007 Chrome - 42843677 Matt Black - 42843707 Matt White - 42843347 Brushed Black Chrome - 42843997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 655 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42844CHN
    • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
    • Ürün grubuShelfs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)104
    • Genişlik (mm)655
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin