Publiko produktet
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted

    4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
    AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    Özellikler
    • Surfaces: - 42855000 Chrome - 42855670 Matt Black - 42855700 Matt White - 42855950 Brushed Brass - 42855990 Polished Gold Optic - 42855250 Brushed Gold Optic - 42855140 Brushed Bronze - 42855300 Polished Red Gold - 42855310 Brushed Red Gold - 42855820 Brushed Nickel - 42855800 Stainless Steel Optic - 42855330 Polished Black Chrome - 42855340 Brushed Black Chrome - 42855020 Polished Chrome - 42855260 Brushed Chrome - 42855830 Polished Nickel - 42855130 Polished Bronze - 42855930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt plastic • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42855XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
    • Ürün grubuToilet brush holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)428
    • Genişlik (mm)82
    • Derinlik (mm)91
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya