Publiko produktet
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder with cover
    Özellikler
    • Surfaces: - 42858000 Chrome - 42858670 Matt Black - 42858700 Matt White - 42858950 Brushed Brass - 42858990 Polished Gold Optic - 42858250 Brushed Gold Optic - 42858140 Brushed Bronze - 42858300 Polished Red Gold - 42858310 Brushed Red Gold - 42858820 Brushed Nickel - 42858800 Stainless Steel Optic - 42858330 Polished Black Chrome - 42858340 Brushed Black Chrome - 42858020 Polished Chrome - 42858260 Brushed Chrome - 42858830 Polished Nickel - 42858130 Polished Bronze - 42858930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42858XXX
    • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
    • Ürün grubuRoll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)64
    • Genişlik (mm)146
    • Derinlik (mm)142
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 21
    • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya