Publiko produktet
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Özellikler
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42873CHN
    • Ürün ailesiAXOR Universal Circular
    • Ürün grubuCosmetic boxes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)265
    • Derinlik (mm)68
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 açıklamasıFacial tissue dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 13
    • OmniClass başlığıBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya