Publiko produktet
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set
    Özellikler
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.45004820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuBasin mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)371
    • Genişlik (mm)46
    • Derinlik (mm)236
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures